Technische Daten
Norm | EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | 0=Stecker M12x1;8-polig |
Hydraulischer Anschluss | 2=SAE3/4'' |
Medium | 0 |
Optionen | 1=standard HSI |
Verschmutzung | Partikel > 100µm/1/2 Zoll |
Serie | 1 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Cyber Security - Sichere Integration von netzwerkfähigen Geräten
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.05 MB)

Cyber Security - Secure integration of network-compatible devices
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.05 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(2.32 MB)

BUW4471298-00002
Betriebs-/Wartungsanleitung
EN
(2.32 MB)

MCS V1.3x Betriebs-/Installationsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.75 MB)

MCS V1.4x Betriebs-/Installationsanleitu
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.99 MB)

MCS V2.x Betriebs-/Installationsanleitun
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.73 MB)

MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(28.06 MB)

MCS1000 ≥V3.x Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(5.54 MB)

MCS1xxx/-T005 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.54 MB)

MCS1xxx/-T001 C09.30 Betriebs- und Installationsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(4.62 MB)

MCS1000 ≥V2.10-2.99 Betriebsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung
DE
(6.66 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt
DE
(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt
EN
(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt
EN
(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt
DE
(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt
EN
(1.7 MB)