Technische Daten
Nenndruck [MPa] | 0,05 |
---|---|
Nenndruck [bar] | 0,5 |
Oberflächenschutz | Edelstahl (Shr+Mutter) |
Befestigungsmutter | mit (Bef. Mutter) |
Befestigungsschraube FSA | M12 |
Kontrastscheibe | Hydac mit Thermometer |
Werkstoff Rahmen FSA | Edelstahl |
Werkstoff Anschlussstück FSA | PA |
weitere Funktion (u. Hohlschr) | Ohne |
Rohr Werkstoff | PA |
Rohr Geometrie | Oval |
Flachdichtung / O-Ring | 0 |
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe | FPM |
Nenngröße FSA/FSK | 254 |
Bauart FSA / FSK | FSA |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt
DE
(0.58 MB)
FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt
EN
(0.57 MB)