PPV102-112-10NRS-4000-5200 *

Materialnummer
3553051
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb Einfachpumpe
Anschlüsse SAE, Metrisches Gewinde
Position Anschlüsse 1 radial
Regler Druckregler
Dichtungen NBR, WDR-Viton
Welle ISO Passfederwelle Ø40mm
Anbauflansch ISO Anbauflansch Ø160 4-Loch
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 112
Druckbereich ohne
Baugröße PPV102