CX DBV-20-040-G1-F-H-EK

Materialnummer
3547509
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Typenbezeichnung CX CX DBV
Dichtung statisch FPM
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 14,1
Gehäusewerkstoff CX Edelstahl V2A / 1.4305
Anschlussgröße CX G 1
Nennweite DN CX 20
Nenndruck - CX 3 - 40 bar
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX-DBV Druckbegrenzungsventil (Eckbauweise)
Produktprospekt DE

(2.68 MB)

CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktprospekt EN

(2.69 MB)