Technische Daten
Typenbezeichnung CX | CX DBV |
---|---|
Dichtung statisch | FPM |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 8,3 |
Gehäusewerkstoff CX | Edelstahl V2A / 1.4305 |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Nennweite DN CX | 15 |
Nenndruck - CX | 5 - 64 bar |
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3547508-CX-DBV-15-064-G1-F-H-EK-DE.jpg)
3547508 CX DBV 15 064 G1 F H EK DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3547508-CX-DBV-15-064-G1-F-H-EK-EN.jpg)
3547508 CX DBV 15 064 G1 F H EK EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3547508-CX-DBV-15-064-G1-F-H-EK-EN.jpg)
3547508 CX DBV 15 064 G1 F H EK EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6173-00001.jpg)
CX-DBV Druckbegrenzungsventil (Eckbauweise)
Produktprospekt
DE
(2.68 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6173-00001.jpg)
CX-DBV 2/2-Way Pressure Relief Valve (Ri
Produktprospekt
EN
(2.69 MB)