Technische Daten
Spule | 12V Proportional |
---|---|
Verbrauchervolumenstrom Prod.F | 0 - 100 |
Funktion | Prop. Druckregelventil |
Einstelldruck [bar] | ohne Voreinstellung |
Art Nothandbetätigung | keine Nothand |
Variante | Standard |
Nothandbetätigung | nein |
Betätigung | Proportional |
Magnetspulenausführung | 0 |
Verstellart | nicht verfügbar |
Einbauraum | 12S30 |
Qmax Ventile [l/min] | 100 |
Produktfamilie | PDMC12S30P |
Einstelldruckb. Produktf.[bar] | 0 - 45 |
Steckerart | DEUTSCH Stecker DT04-2P |
Funktionsweise | Schieberventil |
Einstelldruckbereich [bar] | 0 - 27 |
Nenngröße | 12 |
Pmax [bar] | 60 |
Steuerart | vorgesteuert |
Einbauart | Compact |
Dichtungswerkstoff | NBR |
Materialnummer Spule | - |
Bauart | Einsteckventil |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt
DE
(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt
EN
(0.12 MB)