N200WB040-PESF

Materialnummer
3543188
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Verschmutzungsanzeige O=ohne Angabe
Anschlussgröße nicht relevant
Anschlussart kein Anschluss
Filterfeinheit 40
Filtermaterial XX=ohne Filterelement

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WBF Magnetstabeinsatz
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.42 MB)

BUW3615746-00001
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(3.42 MB)

WBF Wombat Filter Montage- Wartungsanlei
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(3.6 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Montage- Wartung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.81 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(5.92 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(5.91 MB)