WSM06020W-61-C-N-230AG

Materialnummer
3531891
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante leistungsoptimiert
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante leistungsoptimiert
Nothandbetätigung nein
Funktion 2/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM06020W-61
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 25
Produktfamilie WSM06020W-61
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 230 V AC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 25
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 25
Nenngröße 6
Objektbezeichnung WSM06020W-61-C-N-230AG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3531891
Materialnummer Spule 3019736
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM06020W-61 2/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

WSM06020W-61 2/2 directional poppet valve
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)