Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Durchtrieb |
Einfachpumpe |
Anschlüsse |
SAE, BSPF/Metrisch |
Position Anschlüsse 1 |
axial |
Regler |
Druckregler |
Dichtungen |
Viton |
Welle |
SAE B Passfederwelle |
Anbauflansch |
SAE B Anbauflansch 2-Loch |
Drehrichtung |
rechtsdrehend |
Fördervolumen [cm3/u] |
37 |
Druckbereich |
12-210 |
Baugröße |
PPV103 |