Ventil 330-4+6*G1 1/4 P460/FPM (kompl)

Materialnummer
352554
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil C-Stahl
Vorzugstyp nein
Volumen SB min. 4, 4 - 0
Anschlußart (Fluid) Standard, Gewinde*
Volumen SB max. 6, 6 - 0