Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Ventil 330-2,5-5*G1 1/4 P460/FPM (kompl)
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil |
C-Stahl |
Vorzugstyp |
nein |
Volumen SB min. |
2,5, 2,5 - 0 |
Anschlußart (Fluid) |
Standard, Gewinde* |
Volumen SB max. |
5, 5 - 0 |