Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Ventil 330-0,5+1*G3/4 P460/FPM (kompl)
Zur übergeordneten Produktgruppe
Technische Daten
Weitere Informationen
Material- Ölventil |
C-Stahl |
Vorzugstyp |
nein |
Volumen SB min. |
0,6, 0,6 - 0 |
Anschlußart (Fluid) |
Standard, Gewinde* |
Volumen SB max. |
1, 1 - 0 |