PGE103-3200-RBS4-N-3700 *

Materialnummer
3518827
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlüsse Quadratflansch (ital. Design)
Position Anschlüsse 1 radial
Dichtungen NBR
Welle SAE B Zahnwelle
Anbauflansch Rechteckflansch Ø50,8
Drehrichtung rechtsdrehend
Fördervolumen [cm3/u] 32
Baugröße PGE103

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Schrägverzahnte Zahnradpumpe PGE
Produktprospekt DE

(6.65 MB)

Helical Gear Pump PGE
Produktprospekt EN

(6.66 MB)