ZW-DM10-01-PA-070V-V

Materialnummer
3504888
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckminderventil
Position Ventil Pressure at A
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 100
Produktfamilie ZW-DM10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 5 - 320
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 100
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 70
Nenngröße 10
Objektbezeichnung ZW-DM10-01-PA-070V-V
Pmax [bar] 320
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3504888
Bauart Zwischenplattenventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DL10-01 Speicherladeventil
Produktprospekt DE

(0.55 MB)

DL10-01 Accumulator charging valve
Produktprospekt EN

(0.54 MB)

ZW 10 Ventile in Zwischenplattenbauweise
Produktprospekt DE

(2.53 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Produktprospekt EN

(2.49 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)