VP-2SR10 D22SR S01/N

Materialnummer
3493366
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 6263-06-05-*-97
Qmax Ventile [l/min] 70
Q Produktfamilie [l/min] 0 - 70
Produktfamilie VP-2SR10
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 22
Funktionsweise Schieberventil
Funktion Stromregelventil
Nenngröße 10
Objektbezeichnung VP-2SR10 D22SR S01/N
Pmax [bar] 320
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3493366
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-2SR10 Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

VP-2SR10 Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.24 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.13 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.11 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)