VP-DRP10 210VR S01/N

Materialnummer
3493358
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion mit Umgehungsrückschlagventil
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckminderventil
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 5781-08-10-0-00
Qmax Ventile [l/min] 110
Produktfamilie VP-DRP10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 3.5 - 350
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 110
Einstelldruckbereich [bar] 5 - 210
Nenngröße 10
Objektbezeichnung VP-DRP10 210VR S01/N
Pmax [bar] 250
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3493358
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-DRP10 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.62 MB)

VP-DRP10 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.32 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)