VP-DBP10 070V S01/N

Materialnummer
3493323
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckbegrenzungsventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum ISO 6264-08-13-*-97
Qmax Ventile [l/min] 400
Produktfamilie VP-DBP10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 3.5 - 350
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 400
Einstelldruckbereich [bar] 3,5 - 70
Nenngröße 10
Objektbezeichnung VP-DBP10 070V S01/N
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3493323
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-DBP10 Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.44 MB)

VP-DBP10 Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.43 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)