VP-PDBP10 350 D01-24PG/N

Materialnummer
3493322
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 200
Funktion Prop. Druckbegrenzungsventil
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 0
Verstellart manuell
Einbauraum ISO 6264-06-09-*-97
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie VP-PDBP 10
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 350
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Einstelldruckbereich [bar] 4 - 350
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-PDBP10 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.67 MB)

VP-PDBP10 Proportional pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.67 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)