VP-P2SRE 6 L01R D01-24PG/N

Materialnummer
3493289
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 25
Funktion Prop. Stromregelventil
Art Nothandbetätigung verdeckte Nothand      
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 0
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum ISO 6263-03-03-*-97
Qmax Ventile [l/min] 1,5
Produktfamilie VP-P2SRE 6
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Volumenstrombereich [l/min] 0 - 1.5
Nenngröße 6
Pmax [bar] 250
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
VP-P2SRE6 Proportional Stromregelventil
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

VP-P2SRE6 Proportional Flow Regulator
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional-Stromregelventil
Produktprospekt DE

(1.01 MB)

P3SRE 6 A01 Proportional flow control valve
Produktprospekt EN

(1 MB)