4WH E 10 E S01/V

Materialnummer
3492056
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 4/3-Wegeventil
Betätigung Hydraulisch
Ventil-Baureihe 4WH E 10 E
Einbauraum ISO 4401-05-04-0-05
Qmax Ventile [l/min] 150
Produktfamilie 4WH E 10 E
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 5 - 320
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 150
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 150
Nenngröße 10
Objektbezeichnung 4WH E 10 E S01/V
Pmax [bar] 320
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Andere
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3492056
Materialnummer Spule -
Bauart Plattenaufbauventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
4WH10 Wege-Schieberventile
Produktprospekt DE

(1.43 MB)

4WH10 Directional spool valves
Produktprospekt EN

(1.42 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Industrieventile
Produktprospekt DE

(40.65 MB)

Industrial Valves
Produktprospekt EN

(34.8 MB)

Zubehör für Industrieventile
Produktprospekt DE

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Produktprospekt EN

(1.27 MB)