Technische Daten
Typenbezeichnung CX | CX CBV |
---|---|
Dichtung statisch | FPM |
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] | 6 |
Gehäusewerkstoff CX | Stahl verzinkt |
Anschlussgröße CX | G 1 |
Nennweite DN CX | 15 |
Nenndruck - CX | 5 - 120 bar |
Baureihe CX | 2/2-Wege |
Abnahme / Prüfbescheinigung | ohne Abnahme |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3486393-CX-CBV-15-120-G1-F-P-24V-DE.jpg)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V DE
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3486393-CX-CBV-15-120-G1-F-P-24V-EN.jpg)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Produktinformation
DE
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_3486393-CX-CBV-15-120-G1-F-P-24V-EN.jpg)
3486393 CX CBV 15 120 G1 F P 24V EN
Produktinformation
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6172-00001.jpg)
CX-CBV Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt
DE
(1.28 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_6172-00001.jpg)
CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktprospekt
EN
(1.3 MB)