CX CBV-15-120-G1-F-H

Materialnummer
3486387
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Typenbezeichnung CX CX CBV
Dichtung statisch FPM
KV- Wert CX direktgest. [m³/h] 6
Gehäusewerkstoff CX Stahl verzinkt
Anschlussgröße CX G 1
Nennweite DN CX 15
Nenndruck - CX 5 - 120 bar
Baureihe CX 2/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CX-CBV Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(1.28 MB)

CX-CBV 2/2-Way Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(1.3 MB)