FSKF-0254-0.2W-11100/H-/M12.000-2SP

Materialnummer
3477279
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale keine
Schaltpunkte 2SP
Werkstoff Anschlussstück FSK Aluminium
Steckerbauform FSK seitlich ( M12x1 - 5P )
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe HYDAC
Befestigungsschraube FSK M12
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Werkstoff Rahmen FSK Aluminium
Rohr Werkstoff Glas
Rohr Geometrie Rund
Schaltfunktion FSK Wechsler (Change)
Steckerausführung FSK M12x1 - 5P (5 polig)
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 254
Bauart FSA / FSK FSKF
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Bedienungsanleitung FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.85 MB)

Operating manual FSK 2SP / FSKV
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.85 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt DE

(3.23 MB)

Constantly monitor tank fill levels with FSA and FSK
Produktprospekt EN

(3.22 MB)

FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

FSKF Flüssigkeitsstandkontrolle - Feste Schaltpunkte, lange Ausführung
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSKF Fluid level sensor - Fixed switch points, long model
Produktprospekt EN

(0.57 MB)