CSM1220-2-2-W/N/X60/O60-AS

Materialnummer
3464874
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011
Elektrischer Ausgang Analog Ausgang (0-10V)
Ergänzende Angaben mit AquaSensor AS1000
Versorgungsspannung MPG 230/400-50-3 265/460-60-3
Hydraulische Ausführung Pumpe, vordruckstabil
Gehäuse CS CS1000, mit Display
ISO Code Format ISO4406:1999 SAE AS 4059(D
Medium Für Standard-Mineralöle

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
CSM1000 Betriebs- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.79 MB)

CSM1000 Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.39 MB)

Professionelle Fluidüberwachung
Produktprospekt DE

(6.07 MB)

Professional fluid monitoring
Produktprospekt EN

(6.15 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

Effiziente Schmierölüberwachung
Produktprospekt DE

(1.7 MB)

Efficient lubrication oil monitoring
Produktprospekt EN

(1.7 MB)