PDMC04S30D-01-C-N-25-12PU-5.2

Materialnummer
3451383
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 12V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 4
Funktion Prop. Druckregelventil
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 0
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 04S30
Qmax Ventile [l/min] 4
Produktfamilie PDMC04
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 0 - 32
Steckerart AMP Junior Timer axial
Einstelldruckbereich [bar] 0 - 25
Nenngröße 4
Pmax [bar] 60
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Compact
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einsteckventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDMC04S30D 3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.51 MB)

PDMC04S30D Proportional Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.48 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Wege-Proportional-Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.63 MB)

PDRC05S30A-57/-58/-59 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Produktprospekt EN

(0.62 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)