KHB-20-F6-11141-02X-A

Materialnummer
3443601
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHB-F6
Nennweite DN 20
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung SAE - Flansch
Norm ISO 6162 - Teil 2
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW14
Nenndruck [bar] 420
Nenndruck [Mpa] 42
Nenndruck [Psi] 6000
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Flanschausführung mit Splitflansche
Objektbezeichnung KHB-20-F6-11141-02X-A
Materialnummer 3443601

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHB-F3/6,KHM-F3/6 SAE-Flanschkugelhähne
Produktprospekt DE

(0.42 MB)

KHB-F3/6 / KHM-F3/6 SAE Flanged Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.37 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)