CX07 -3/2-F/C-2/10/100/038

Materialnummer
3439167
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Handnotbetätigung CX ohne Handnotbetätigung
Schaltstellungsüberwachung CX ohne Schaltstellungsanzeige
Haltewinkel CX ohne Haltewinkel
Typenbezeichnung CX CX07 ( 3/2 - F )
Ventilsitzdichtung PTFE
Dichtung dynamisch PTFE
Dichtung statisch FPM
Gehäusewerkstoff CX Messing
Anschlussgröße CX G 3/8
Nennweite DN CX 10
Nenndruck - CX 0 - 100 bar
Schaltfunktion CX NC
Baureihe CX 3/2-Wege
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA Coaxialventile
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.8 MB)

CX06 und CX07 3/2 Wege Coaxialventil fremdgesteuert
Produktprospekt DE

(1.4 MB)

CX06 and CX07 pilot operated 3/2 Way Coaxial Valve
Produktprospekt EN

(0.98 MB)