PDB10PZ-08-C-N-500V500-0

Materialnummer
3436134
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule ohne Spule
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 120
Funktion Prop. Druckbegrenzungsventil
Einstelldruck [bar] 345
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 120
Produktfamilie PDB10PZ
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 345
Steckerart ohne Spule
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 4 - 345
Nenngröße 10
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDB10PZ-08/-09 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.45 MB)

PDB10PZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.45 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)