RV10A-51-C-N-15

Materialnummer
3436086
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Kegelkolbenausführung
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC10 -2
Qmax Ventile [l/min] 80
Produktfamilie RV10A
Öffnungsdruck [bar] 1
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 80
Nenngröße 10
Objektbezeichnung RV10A-51-C-N-15
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3436086
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV10A-51 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

RV10A-51 Check valve
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)