Der Shop funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn Cookies deaktiviert sind.
Technische Daten
Weitere Informationen
Spann ø - D [mm] |
351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362 |
Isolation Spannband |
mit Isolation |
Bandbreite [mm] |
30 |
Ausführung mit / ohne Konsole |
ohne Konsole |
Bauform gerade / gerundet |
gerade |