DZM06020-01-C-N-210V

Materialnummer
3376262
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] ohne Voreinstellung
Funktion Druckzuschaltventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum 06020
Qmax Ventile [l/min] 30
Produktfamilie DZM06020
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 10 - 210
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 30
Einstelldruckbereich [bar] 10 - 210
Nenngröße 6
Objektbezeichnung DZM06020-01-C-N-210V
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3376262
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DZM06020-01 Druckzuschaltventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

DZM06020 Pressure Sequence Valve
Produktprospekt EN

(0.3 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)