PDB16PZ-09-C-N-087V087-12PG-2.2

Materialnummer
3370950
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 12V Proportional
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 300
Funktion Prop. Druckbegrenzungsventil
Einstelldruck [bar] 60
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante geringeres Basis ∆p
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC16-2
Qmax Ventile [l/min] 250
Produktfamilie PDB16PZ
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 4 - 350
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 4 - 60
Nenngröße 16
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule 3109230
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDB16PZ-08/-09 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

PDB16PZ-08/-09 Proportional Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)