HYDAC HEX S615-60-00/G1"

Materialnummer
3366794
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussgröße [Zoll] 1
Anschlussart G innen
Lötmaterial Kupfer
Plattenmaterial Edelstahl
Baugröße PWT 615
Ausführung PWT Standard
Plattenanzahl 60