HYDAC HEX S610-30-00/G1"

Materialnummer
3366754
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussgröße [Zoll] 1
Anschlussart G innen
Lötmaterial Kupfer
Plattenmaterial Edelstahl
Baugröße PWT 610
Ausführung PWT Standard
Plattenanzahl 30