RV08A-51-C-V-30

Materialnummer
3347937
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Variante Kegelkolbenausführung
Funktion Rückschlagventil
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 38
Produktfamilie RV08A
Öffnungsdruck [bar] 2,1
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 38
Nenngröße 8
Objektbezeichnung RV08A-51-C-V-30
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff FKM
Materialnummer 3347937
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RV08A-51 Rückschlagventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

RV08A-51 Check Valve
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)