FSA-0381-0.00003/H-/M12.200

Materialnummer
3324719
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Edelstahl (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Befestigungsschraube FSA M12
Kontrastscheibe HYDAC
Werkstoff Rahmen FSA Edelstahl
Werkstoff Anschlussstück FSA PA
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Oval
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe NBR
Nenngröße FSA/FSK 381
Bauart FSA / FSK FSA
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt EN

(0.57 MB)