KHFF-200-PN016-10333-05X-SO760

Materialnummer
3307636
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHFF
Nennweite DN 200
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung DIN - Flansch
Norm DIN EN 1092-1, Reihe 27 ( F5 )
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahlguß
Werkstoff Kennnziffer Stahlguß-Edelstahl-PTFE-PTFE
Oberflächenschutz phosphatiert
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW32
Nenndruck [bar] 16
Nenndruck [Mpa] 1,6
Nenndruck [Psi] 230
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung mit Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung ohne Schaltstell.überwachung
Kombination keine KH - Kombination
Flanschausführung Festflansche
Objektbezeichnung KHFF-200-PN016-10333-05X-SO760
Materialnummer 3307636

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHFF Flansch-Kugelhähne
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

KHFF Flanged Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.29 MB)