PDB08P-01-C-N-087-0

Materialnummer
3282732
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule ohne Spule
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 60
Funktion Prop. Druckbegrenzungsventil
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum FC08-2
Qmax Ventile [l/min] 60
Produktfamilie PDB08P
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 8 - 350
Steckerart ohne Spule
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 8 - 60
Nenngröße 8
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDB08P-01 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

PDB08P-01 Proportional pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.78 MB)

PDB08-01 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.54 MB)

PDB08-01 Proportional pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.53 MB)

PDB08-03 Proportional pressure relief valve
Produktprospekt EN

(0.53 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)