DR08-01-C-N-300V250

Materialnummer
3276455
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Zusatzfunktion keine
Variante Standard
Einstelldruck [bar] 172
Funktion Druckregelventil
Verstellart Werkzeug
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 15
Produktfamilie DR08
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 2 - 207
Funktionsweise Schieberventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 15
Einstelldruckbereich [bar] 20 - 207
Nenngröße 8
Pmax [bar] 420
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DR08-01 Druckregelventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

DR08-01 Pressure Reducing Valve
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)