Coil 24PG-18-50-2345

Materialnummer
3274857
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 50-2345
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Spannung Unom [V] 24
Strom Imax [A] 0,82
Widerstand R20 [Ω] 18
Gewicht [kg] 0,35
Polzahl 3
Anschlussrichtung radial
Schutzart IP 65
Verwendung Proportionalventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 50
Durchmesser [mm] 45

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)