KHMF-040-PN315-11141-16X-A-E-1.000

Materialnummer
3262707
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Bauart Kugelhahn KHMF
Nennweite DN 40
Anschlussart Kugelhahn Flanschanschluß
Anschluss / Flanschbezeichnung DIN - Flansch
Norm DIN EN1092-1, Reihe 1 ( F1 )
Gehäusewerkstoff Kugelhahn Stahl
Werkstoff Kennnziffer Stahl-Stahl-POM-FPM-Stahl
Oberflächenschutz verzinkt
Ausführung Schalthebel gekröpfter Schalthebel
Schlüsselweite SW17
Nenndruck [bar] 315
Nenndruck [Mpa] 31,5
Nenndruck [Psi] 4500
Betätigung Handhebel
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme
Befestigungsbohrungen ohne Befestigungsbohrungen
Abschliessvorrichtung ohne Abschliessvorrichtung
Schaltstellungsüberwachung mit mech. Endschalter
Kombination keine KH - Kombination
Flanschausführung Losflansche drehbar
Objektbezeichnung KHMF-040-PN315-11141-16X-A-E-1.000
Materialnummer 3262707

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA KH
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(1.69 MB)

Operating manual KH
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(1.69 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanschkugelhähne
Produktprospekt DE

(0.34 MB)

KHBF/KHMF/KHMFF Flanged Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.29 MB)

Schalthebel SW 06-22
Produktprospekt DE

(0.31 MB)

Handles SW 06-22
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Beständigkeitsliste
Produktprospekt DE

(0.47 MB)

Compatibility List for Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.38 MB)

Kugelhähne mit elektrischen Endlagenkontrollen
Produktprospekt DE

(0.38 MB)

Ball Valves with Electrical Limit Controls
Produktprospekt EN

(0.28 MB)

KHBF/KHMF ANSI-Flanschkugelhähne
Produktprospekt DE

(0.35 MB)

KHBF/KHMF ANSI Flange Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.31 MB)

Kugelhähne mit Abschließvorrichtung
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

Lockable Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.41 MB)

Ball Valves with Pneumatic Actuator
Produktprospekt EN

(0.41 MB)

Kugelhähne mit elektrischem Antrieb
Produktprospekt DE

(0.26 MB)

Electrically Actuated Ball Valves
Produktprospekt EN

(0.25 MB)

KH ... IOL - Kugelhahn mit IO-Link Positionsüberwachung
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

KH ... IOL - Ball valve with IO-Link position monitoring
Produktprospekt EN

(0.86 MB)