>MRF3E/11L206FD30

Materialnummer
3236085
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Je 1 PCE
Technische Daten
Weitere Informationen
Elementlänge 20 Zoll
Elementanzahl 11
Gehäusewerkstoff E=Edelstahl
Baugröße MRF 3=274mm Behälterdurchmesser
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D3=VM 2 D.0 /-L220 (SF)
Anschlussgröße 50
Anschlussart SAE-Flansch
Filterfeinheit 0
Filtermaterial XX=ohne Filterelement
pmax 6

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MRF1 Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(8.42 MB)

MRF1 Installation istructions
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(8.43 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Montageanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(7.26 MB)

MRF-1xx-EV-ED-xx Installation instructio
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(7.26 MB)

FC 5000 FluidController - Kühl-Schmierstoff-Anwendungen
Produktprospekt DE

(0.77 MB)

FC 5000 FluidController - Coolant applications
Produktprospekt EN

(0.8 MB)