WSM08130D-01M-C-N-0

Materialnummer
3229130
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung Druck-Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung ja
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WSM08130D-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum 08130
Qmax Ventile [l/min] 22
Produktfamilie WSM08130D
Steckerart ohne Spule
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule ohne Spule
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 22
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 22
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WSM08130D-01M-C-N-0
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3229130
Materialnummer Spule -
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WSM08130D-01 3/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.32 MB)

WSM08130D 3/2-Wege-Sitzventil
Produktprospekt EN

(0.35 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)