WS08D-01-C-N-24DG

Materialnummer
3229020
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Funktion 3/2-Wegeventil
Betätigung Magnetisch
Ventil-Baureihe WS08D-01
Magnetspulenausführung 50-1836
Einbauraum FC08-3
Qmax Ventile [l/min] 23
Produktfamilie WS08D
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Druckbereich P [bar] 0 - 350
Spule 24 V DC
Volumenstromber.Prodf [l/min] 0 - 23
Funktionsweise Sitzventil
Volumenstrombereich Q [l/min] 0 - 23
Nenngröße 8
Objektbezeichnung WS08D-01-C-N-24DG
Pmax [bar] 350
Steuerart direktgesteuert
Einbauart UNF
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer 3229020
Materialnummer Spule 915142
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
WS08D-01 3/2-Wege Sitzventil
Produktprospekt DE

(0.27 MB)

WS08D-01 3/2 Solenoid Directional Valve
Produktprospekt EN

(0.26 MB)

Magnetspulen für Schaltventile
Produktprospekt DE

(1.29 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Produktprospekt EN

(1.11 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)