Technische Daten
Flüssigkeitsanschluss Flansch | ohne Flansch, da Gewinde |
---|---|
Nennvolumen | 190 |
Baureihe | 40 |
Vorfülldruck einstellbar | Ja |
Material- Blase | NBR-Standard |
Material- Speicherkörper | Edelstahl (NIRO)* |
Material-Flüssigkeitsanschluss | Edelstahl (NIRO)* |
Vorzugstyp | nein |
ATEX | Nein |
Zusatzeinr. Flüssigkeitsseite | keine Zusatzeinrichtung |
Nachschaltausführung | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_3202-00001.jpg)
Hydro-Blasenspeicher SB Niederdruckausführung
Produktprospekt
DE
(0.77 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_3202-00001.jpg)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Produktprospekt
EN
(0.76 MB)