Technische Daten
Magnetspulenausführung | 50-1836 |
---|---|
Steckerart | DEUTSCH Stecker DT04-2P |
Spannung Unom [V] | 24 |
Strom Imax [A] | 0,85 |
Widerstand R20 [Ω] | 17,6 |
Gewicht [kg] | 0,24 |
Polzahl | 2 |
Anschlussrichtung | axial |
Schutzart | IP 67/ IP 69 |
Verwendung | Proportionalventile |
Spannungsart | DC |
Länge [mm] | 50 |
Durchmesser [mm] | 36 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt
DE
(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt
EN
(0.76 MB)