Coil 12PN-4.1-50-1836

Materialnummer
3179990
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Magnetspulenausführung 50-1836
Steckerart DEUTSCH Stecker DT04-2P
Spannung Unom [V] 12
Strom Imax [A] 1,75
Widerstand R20 [Ω] 4,1
Gewicht [kg] 0,24
Polzahl 2
Anschlussrichtung axial
Schutzart IP 67/ IP 69
Verwendung Proportionalventile
Spannungsart DC
Länge [mm] 50
Durchmesser [mm] 36

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)