OF5N10V6Y2B20E

Materialnummer
3174109
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Norm EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Ergänzende Angaben Z=ohne
Verschmutzungsanzeige E=Standard, Staudruckmanometer
Filterfeinheit 20=20µm ON
Filtermaterial B=Optimicron (ON)
Filtergröße 2=Element 1300
E-Motorspannung Y=200V-50Hz-3Ph
Motor-Pumpengruppe 6=40l/min; 1,5kW
Dichtungen V=FPM(Viton)
Typenkennzahl 10=Standard
Ausführungen N=stationär ohne Umschaltung

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OF5 S/N Montage- Wartungsanleitung
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(4.97 MB)