>FSK-254-2.4/O/-/12/SEW

Materialnummer
3170000
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale keine
Schaltpunkte 1SP
Werkstoff Anschlussstück FSK PA
Steckerbauform FSK quadratisch ( SEW )
Nenndruck [MPa] 0,05
Nenndruck [bar] 0,5
Oberflächenschutz Stahl verzinkt (Shr+Mutter)
Befestigungsmutter mit (Bef. Mutter)
Kontrastscheibe ohne
Befestigungsschraube FSK M12
weitere Funktion (u. Hohlschr) Ohne
Werkstoff Rahmen FSK Aluminium
Rohr Werkstoff PA
Rohr Geometrie Oval
Schaltfunktion FSK Öffner (NC)
Steckerausführung FSK M12x1 - 4P (4 polig)
Flachdichtung / O-Ring 0
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe FPM
Nenngröße FSA/FSK 254
Bauart FSA / FSK FSK
Abnahme / Prüfbescheinigung ohne Abnahme

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
BA FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.29 MB)

Operating manual FSK
Betriebs-/Wartungsanleitung EN

(0.29 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt DE

(0.6 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt EN

(0.61 MB)

Tankfüllstände permanent überwachen mit FSA und FSK
Produktprospekt DE

(3.23 MB)