PDBM12120APZ-01-C-N-350V350-24DG

Materialnummer
3166891
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stk
Technische Daten
Weitere Informationen
Spule 24 V DC
Verbrauchervolumenstrom Prod.F 0 - 200
Funktion Prop. Druckbegrenzungsventil
Einstelldruck [bar] 350
Art Nothandbetätigung keine Nothand        
Variante Standard
Nothandbetätigung nein
Betätigung Proportional
Magnetspulenausführung 40-1836
Verstellart nicht verfügbar
Einbauraum 12120A
Qmax Ventile [l/min] 200
Produktfamilie PDBM10120APZ
Einstelldruckb. Produktf.[bar] 8 - 350
Steckerart Stecker nach DIN EN 175301-803
Funktionsweise Schieberventil
Einstelldruckbereich [bar] 8 - 350
Nenngröße 12
Pmax [bar] 350
Steuerart vorgesteuert
Einbauart Metrisch
Dichtungswerkstoff NBR
Materialnummer Spule 3000249
Bauart Einschraubventil

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
PDB10P-01 Proportional-Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

PDB10P-01 Proportional Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.35 MB)

PDBM12120APZ Proportional Druckbegrenzungsventil
Produktprospekt DE

(0.29 MB)

PDBM12120APZ Proportional Pressure Relief Valve
Produktprospekt EN

(0.27 MB)

Einsatzbedingungen und Hinweise für Ventile
Produktprospekt DE

(0.14 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Produktprospekt EN

(0.12 MB)

Magnetspulen für Proportionalventile
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Produktprospekt EN

(0.76 MB)

Anschlußgehäuse für Einschraubventile
Produktprospekt DE

(0.68 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Produktprospekt EN

(0.7 MB)

Einschraubventil-Zubehör
Produktprospekt DE

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Produktprospekt EN

(1.68 MB)